省スペース型の GigE Vision シングルボードカメラ GV-54L2LE Rev.2 は、コンパクトなシステムソリューションや組み込みデバイスなど、設置スペースが限られており、柔軟な統合が求められるアプリケーション向けに開発されました。Sony Starvis 2 シリーズの先進的な IMX676 ローリングシャッターセンサーを搭載し、不安定な照明条件下でも、優れた画質、高いダイナミックレンジ、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
主な特長:解像度12.62 MP(3552 x 3552 ピクセル)とピクセルサイズ2.00 µmの正方形の1/1.6''センサーは、均一でフォーマットを満たす画像投影を可能にし、「円形」レンズとの組み合わせに最適です。これにより、このカメラは顕微鏡検査や表面検査など、最高の解像度と精度が求められる産業用画像処理アプリケーションに最適な選択となります。
コンパクトなシングルボード設計(45 x 45 mm)により、このカメラは簡単かつ省スペースで組み込むことができます。電源は10ピンI/O接続または2ピンターミナルストリップ経由で供給され、組込みビジョンシステムやOEMアプリケーション、またはカスタマイズされたデバイス開発での使用に最適です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX676 |
| 最大解像度でのフレームレート | 9.9 fps |
| 解像度 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 光学面積 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.6'' |
| 解像度 | 12.62 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25