GV-5890FA Rev.1.2 にはローリングシャッター CMOS センサー IMX226 が搭載されています。Sony STARVIS シリーズ 12.00 MP センサー (4000 x 3000 ピクセル、ピクセルサイズ 1.85 µm) は、非常に高い光感度と低いノイズレベルという優れた特徴があります。フル解像度でフレームレート 10.3 fps まで高速化されます。 STARVIS シリーズ BSI (「バックサイドイルミネーション」) テクノロジーのおかげで、このセンサーは暗い環境でも完璧な結果が求められる作業に最適です。
交通監視、顕微鏡、品質保証などの分野でも、強みを発揮します。センサーのサイズは 1/1.7 インチで、uEye SE カメラ向けのコスト効果に優れた多様なレンズを選択できます。
この GigE Vision カメラは IDS Vision Firmware 2.10 以上をサポートしています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | FA |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX226 |
| 最大解像度でのフレームレート | 10.3 fps |
| 解像度 (h x v) | 4000 x 3000 |
| 光学面積 | 7.4 mm x 5.55 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 12.00 MP |
| 画素サイズ | 1.85 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA