uEye CP|GigE|[IMX662]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-58C0CP Rev.2.3

GV-58C0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX662 を搭載した uEye CP(GV-58C0CP Rev.2.3 モデル)は、コンパクトな 2.12 MP 解像度(1936 x 1096 px、ピクセルサイズ 2.90 µm)と、59.7 fps の非常に高いフレームレートを両立しています。STARVIS 2 センサーは高画質を実現し、BSI 技術により、低照度環境や NIR(近赤外)領域でも低ノイズな画像を提供します。さらに Clear HDR により、カラー/モノクロのいずれにおいても非常に広いダイナミックレンジの画像データが得られます。

本カメラは、解像度が比較的低い条件でも最高の画質が求められる低照度用途で、特に優れた性能を発揮します。1/2.8" センサーは、カメラ内部で発生する不要な内部反射の低減にも適しています。いわゆるレンズフレアを効果的に抑制する反射防止コーティングが施されています。

カメラ内蔵 FPGA は Vision 規格準拠のピクセルフォーマットを提供し、非同期の露光トリガーを可能にすることで、狙った瞬間に正確に画像を取得できます。

わずか 29 × 29 × 29 mm の筐体サイズで、uEye CP は最大限の機能性と高い性能・信頼性を兼ね備えています。革新的な筐体デザインは軽量で堅牢であり、設置スペースが限られる用途に最適です。

本産業用カメラは、カラーセンサーまたはモノクロセンサーからお選びいただけます。

品目番号
  • GV-58C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012342
  • GV-58C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012346
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX662
最大解像度でのフレームレート 59.7 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!