uEye FA|GigE|[IMX662]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-58C0FA Rev.1.3

GV-58C0FA Rev.1.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

ローリングシャッターセンサー Sony IMX662(マッチコード GV-58C0FA Rev.1.3)を搭載したuEye FAは、厳しい照明条件下でも信頼性の高い画質を実現します。2.12 MP(1936 x 1096 px、ピクセルサイズ 2.90 µm)の解像度と最大 59.7 fps のフレームレートにより、高精細かつ動きのある画像を生成します。BSI技術をベースとしたSTARVIS 2センサーは、低照度環境や近赤外(NIR)領域において低ノイズの撮像を実現します。Clear HDRにより、非常に広いダイナミックレンジを持つ画像データも取得できます。

これにより、このカメラは中程度の解像度でありながら高画質が求められる低照度アプリケーションに特に適しています。1/2.8"センサーには反射防止コーティングも施されており、レンズフレアなどの不要な影響を効果的に防ぎます。

IP69K保護等級により、uEye FAは粉塵、汚れ、高圧水に対して高い耐性を備えており、ファクトリーオートメーションなどの過酷な環境において信頼できる選択肢となります。レンズチューブやドラッグチェーン対応ケーブルなどのオプションアクセサリーにより、安全で信頼性の高い運用をさらにサポートします。この産業用カメラは、カラーセンサーまたはモノクロセンサーをお選びいただけます。

品目番号
  • GV-58C0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012643
  • GV-58C0FA-M-GL Rev.1.3: 1012644
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX662
最大解像度でのフレームレート 59.7 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!