コストパフォーマンスに優れたGigE VisionシングルボードカメラGV-58C1LE-MB Rev.2のマザーボードモデルは、非常に狭いスペースや角度のあるスペースでの用途に適しています。GigEコネクター付きのドーターボードとはフレキシブルリボンケーブルで分離されています。フレキシブルリボンケーブルとドーターボードはオプションでご利用いただけます。
Sony Starvis 2シリーズの1/2.8" ローリングシャッターIMX662センサーの高度なピクセル技術により、特に高いダイナミックレンジを備えた卓越した画質を実現します。解像度 1936 x 1096(ピクセルサイズ 2.90 µm)のギガビットイーサネットカメラの 2.12 MPセンサーは、高速 59.7 fpsを実現し、低解像度で最高の画質が求められる低照度アプリケーションに特に適しています。
45 x 45 mmのコンパクトなマザーボードと独立したインターフェースボードというハードウェアコンセプトにより、カスタマイズのハウジングコンセプトの際にセンサーやコネクター部品の設置スペースをより簡単に整理することができます。
動作させるには、ドーターボードとフレックスリボンケーブルが欠かせないことに注意してください。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX662 |
| 最大解像度でのフレームレート | 59.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25