GigE uEye LE Rev.2|シングルボードカメラ|IMX662|2 MP Sony センサー|ウェブストア

GV-58C2LE-MB Rev.2

GV-58C2LE-MB Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コストパフォーマンスに優れたGigE VisionシングルボードカメラGV-58C2LE-MB Rev.2のマザーボードモデルは、非常に狭いスペースや角度のあるスペースでの用途に適しています。GigEコネクター付きのドーターボードとはフレキシブルリボンケーブルで分離されています。フレキシブルリボンケーブルとドーターボードはオプションでご利用いただけます。

Sony Starvis 2シリーズの1/2.8" ローリングシャッターIMX662センサーの高度なピクセル技術により、特に高いダイナミックレンジを備えた卓越した画質を実現します。解像度 1936 x 1096(ピクセルサイズ 2.90 µm)のギガビットイーサネットカメラの 2.12 MPセンサーは、高速 59.7 fpsを実現し、低解像度で最高の画質が求められる低照度アプリケーションに特に適しています。

45 x 45 mmのコンパクトなマザーボードと独立したインターフェースボードというハードウェアコンセプトにより、カスタマイズのハウジングコンセプトの際にセンサーやコネクター部品の設置スペースをより簡単に整理することができます。

品目番号
  • GV-58C2LE-C-MB Rev.2: 1011369
  • GV-58C2LE-M-MB Rev.2: 1011371
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX662
最大解像度でのフレームレート 59.7 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!