GV-58C4LE Rev.2は、SonyのStarvis 2シリーズの1/2.8" ローリングシャッターセンサーIMX662を搭載した、コストパフォーマンスに優れたGigE Visionシングルボードカメラです。高度なピクセル技術により、非常に高いダイナミックレンジで卓越した画質をお客様に提供します。
コンパクトな2.12 MPギガビットイーサネットカメラ(センサー解像度1936 x 1096、ピクセルサイズ2.90 µm)は高速の59.7 fpsを実現し、低解像度で最高の画質が求められる低照度アプリケーションに特に適しています。
45 x 45 mmのコンパクトなサイズで、10ピンプラグコネクターまたは2ピンターミナルストリップによる柔軟な電源供給が可能なシングルボードカメラは、カスタマイズのプロジェクトに最適なソリューションです。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX662 |
| 最大解像度でのフレームレート | 59.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25