GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4512 x 4512
    20.36 MP
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

わずか 29 x 29 x 29 mm のコンパクトな産業用カメラに搭載された、大型フォーマット 1/1.1" CMOS グローバルシャッター センサー: GV-5990CP Rev.2.2 は 20.36 MP という驚異的な性能を発揮します。Pregius S シリーズの強力で超高解像度の IMX541 センサーは、第 4 世代の Sony センサーで、卓越した画質を享受できます。その理由の 1 つが統合された BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) で、もう 1 つは 2.74 µm という驚異的な小型ピクセルサイズで、極めて高いピクセル密度を実現します。

光感度の高い GigE カメラは 5.4 fps と高速で、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

このモデルは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要ととなる大型センサーの代替品として最適です。ここでは C マウントレンズを使用でき、大幅なコスト削減が達成されます。

GV-5990CP Rev.2.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX541
最大解像度でのフレームレート 5.4 fps
解像度 (h x v) 4512 x 4512
光学面積 12.363 mm x 12.363 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 20.36 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!