驚くべきカメラの誕生です。IMX541 を搭載した 20.36 MP (4512 x 4512 px) 産業用カメラ GV-5991SE Rev.4.2 は、Pregius S シリーズの高性能で超高解像度のセンサーを搭載しています。このセンサーは、Sony 製の非常に強力な第 4 世代 CMOS 画像センサーです。BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをグローバルシャッターセンサーに使用した初めての製品です。これにより、ピクセルの小型化 (2.74 µm) や解像度の向上、量子効果や感度の向上が実現します。このため、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。
1.1 インチの大型フォーマット CMOS センサーが uEye SE ファミリーで、ボードレベルバージョンとハウジング付きの両方が発売されます。このコンパクトな産業用カメラは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要となる大型フォーマットセンサーの代替品として最適です。uEye SE モデルは C マウントレンズと併用できるので、コストを大幅に削減できます。フレームレート 5.4 fps を実現し、GigE Vision インターフェースを搭載し、Vision Standard に完全準拠しています。GV-5991SE Rev.4.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX541 |
| 最大解像度でのフレームレート | 5.4 fps |
| 解像度 (h x v) | 4512 x 4512 |
| 光学面積 | 12.363 mm x 12.363 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.1" |
| 解像度 | 20.36 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25