GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4112 x 2176
    8.95 MP
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX255 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した 10GigE Vision 産業用カメラ GV-7090WP は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.95 MP (4112 x 2176 px) を 61.7 fps で、多様な用途に対応します。

1GigE カメラと比べて、この uEye Warp10 モデルは最大 10 倍の転送帯域幅を達成します。 高解像度と高ダイナミックレンジを兼ね備えた GV-7090WP は超高速で強力な万能選手として、マシンビジョン用途でその能力を発揮します。

GV-7090WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

このモデルでは、IDS peak 2.1 以上をお勧めします。

品目番号
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX255
最大解像度でのフレームレート 61.7 fps
解像度 (h x v) 4112 x 2176
光学面積 14.159 mm x 7.5 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.95 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!