GV-77Q5WP

GV-77Q5WP

GV-77Q5WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4508 x 4508
    20.32 MP
  • onsemi XGS 20000
    4/3" CMOS
  • 39.4 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

極めて高い解像度、驚異的な速度、レンズのイメージサークルの最適な使用といった特徴を備えた GV-77Q5WP 産業用カメラは、多様な自動化およびマシンビジョンの用途に推奨されます。

カメラは 20.32 MP (4508 x 4508 px、ピクセルサイズ 3.20 µm) を 39.4 fps で発揮します。画像データは極めて強力な 10GigE インターフェースを介して転送されます。このモデルにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 4/3" で、アスペクト比は 1:1 です。正方形フォーマットであることから、レンズのイメージサークルを最適に使用できます。センサーサイズにより、この uEye Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。

確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。

最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-77Q5WP-C-HQ: 1008277
  • GV-77Q5WP-M-GL: 1008278
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル XGS 20000
最大解像度でのフレームレート 39.4 fps
解像度 (h x v) 4508 x 4508
光学面積 14.4 mm x 14.4 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 4/3"
解像度 20.32 MP
画素サイズ 3.20 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!