特に高解像度で高速な 10GigE インターフェースを備えた産業用カメラをお探しですか?GV-77S5WP ならまさに打ってつけです。29.90 MP (5468 x 5468 px、ピクセルサイズ 3.20 µm、アスペクト比 1:1) という驚異的な性能で、どれほど小さな細部でも確実に撮影します。このため、パネル検査などの用途に活用できます。32.5 fps を発揮し、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 1.7" です。正方形フォーマットであることから、レンズのイメージサークルを最適に使用できます。センサーサイズにより、この uEye Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。
最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。
uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | Warp10 |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 10.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | XGS 30000 |
| 最大解像度でのフレームレート | 32.5 fps |
| 解像度 (h x v) | 5468 x 5468 |
| 光学面積 | 17.472 mm x 17.472 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1.7" |
| 解像度 | 29.90 MP |
| 画素サイズ | 3.20 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA