GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 246.9 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

10GigE でのフルデータ転送5.10 MP の産業用カメラ GV-79F0WP は x fps という高速性を発揮します。Pregius S シリーズの Sony IMX537 センサーを搭載しています。この CMOS センサーは第 4 世代で、グローバルシャッターと BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) を組み合わせています。このため、困難な照明条件でも移動する物体の優れた画像を、高速で撮影できます。

ピクセルはわずか 2.74 µm で、同じ解像度の Sony の第 2 世代センサーよりもおよそ 20% 小型化されています。1/1.8"インチセンサー (アスペクト比 5:4、2472 x 2064 px) の光学面積を完全に活用しています。

GV-79F0WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX537
最大解像度でのフレームレート 247 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.708 mm x 5.612 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!