GV-79L0WP

GV-79L0WP

GV-79L0WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4128 x 3008
    12.42 MP
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 100.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

超高速な 12.42 MP 産業用カメラ GV-79L0WP には、Pregius S シリーズの 1/1.1 インチ Sony CMOS センサー IMX535 が搭載されています。これらの第 4 世代センサーの特性として、グローバルシャッターと BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が組み合わされています。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で、同じ解像度の Sony の第 2 世代センサーよりもおよそ 20% 小型化されています。この産業用カメラは驚異的な 101 fps を発揮し、困難な照明条件や高速クロックレートのアプリケーションで確実な結果を出します。

USB3 インターフェース搭載モデルと比較して、uEye Warp10 ファミリーのカメラは約 3 倍の速度でデータを転送します。10 GigE インターフェースの高速カメラを必要とし、なおかつ高光感度と卓越した画質が要求される場合、このモデルなら最適なカメラを見つけられるでしょう。

GV-79L0WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX535
最大解像度でのフレームレート 101 fps
解像度 (h x v) 4128 x 3008
光学面積 11.223 mm x 8.22 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 12.42 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!