この分野で最初の製品: インテリジェントな産業用カメラ IDS NXT malibu はオールインワン AI システム IDS NXT の一部で、当初はアクションカメラで使用されていた、Ambarella 製の特殊なチップを搭載しています。IDS NXT malibu は産業向けに初めてこのテクノロジーを利用できるようにしました。光感度の高い onsemi センサー AR0521 の画像情報はカメラ上で直接、ハードウェアアクセラレーションによって処理されます。輝度、ノイズおよび色補正などの便利な自動機能を備えた ISP により、卓越した画質が実現します。
IDS NXT malibu は独立して AI ベースの画像分析を高速 (25fps 以上) で実行し、RTSP (Real Time Streaming Protocol) を介して圧縮ビデオストリームにライブオーバーレイとして表示します。さらに、MJPEG 経由のストリーミングも可能で、ビデオストリームを AI おーらー例を使わずに、任意のブラウザーでライブ画像として直接表示できます。
ユーザーはライブ AI ビジョンを可能にする組み込みビジョンプラットフォームを活用できます。完璧な画質、オンカメラ AI + 圧縮 + ビデオストリーミングの組み合わせにより、PC にまったく依存しない操作が可能になります。
IDS NXT rio および rome モデルと同様、IDS NXT malibu はコンパクトな産業向けハウジングと GigE インターフェースを搭載し、REST API を提供します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | IDS NXT malibu |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR0521 |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 5.04 MP |
| 画素サイズ | 2.20 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
産業プロトコル
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA