インテリジェントな産業用カメラ IDS NXT malibu は、 での 4K ストリーミングや 3840 x 2160 ピクセルのフルセンサー解像度での卓越した画質などを実現します。独立した画像分析を実行し、RTSP (Real Time Streaming Protocol) 経由の圧縮ビデオストリームでライブオーバーレイとして結果を提供します。さらに、ユーザーはカメラのライブ画像を HTTP ストリーム (MJPEG 圧縮) 経由で任意の Web ブラウザーに表示できます。
カメラには 8.29 MP ローリングシャッター センサー IMX678 が搭載されています。Sony の Starvis 2 シリーズのメンバーで、ハイダイナミックレンジで鮮明な画質を実現します。特に周囲が暗い場合に、威力を発揮します。
アクションカメラとして知られている Ambarella の特殊 SoC も搭載されています。明るさ、ノイズ、色補正など、便利なオート機能が搭載された ISP により、常に最適な画質が得られます。
モデルは IDS NXT エコシステムの一部で、汎用組み込みビジョンプラットフォームとして設計されています。完璧な画質 + オンカメラ AI + 圧縮 + ビデオストリームという組み合わせで、PC にまったく依存せずに操作できます。
IDS NXT rio および rome モデルと同様、IDS NXT malibu はコンパクトな産業向けハウジングと GigE インターフェースを搭載し、REST API を提供します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | IDS NXT malibu |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX678 |
| 解像度 (h x v) | 3840 x 2160 |
| 光学面積 | 7.68 mm x 4.32 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 8.29 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
産業プロトコル
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA