IDS NXT oslo|IMX900|3.15 MP Sony Pregius Sensor|IP69K|Webストア

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2048 x 1536
    3.15 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT osloは、人工知能と優れた画質を兼ね備えたスマートな組み込みビジョンカメラです。その頑丈なハウジングはIP69K認証を取得しており、粉塵や高圧洗浄水から最大限の保護を提供し、厳しい産業環境での使用に最適です。コンパクトな設計と産業グレードのM12コネクターにより、幅広いアプリケーションに柔軟かつ確実に組み込むことができます。

このカメラは 2048 x 1536 ピクセルのフルセンサー解像度で、毎秒25フレーム以上の圧縮ビデオストリームを提供します。H.264 および MJPEG がご利用いただけます。RTSPを介して、IDS NXT osloは標準クライアントに最大3つの並列ストリームを送信します。追加のPCは不要です。ビデオシーケンスは内部メモリに保存するか、ソフトウェアまたはIO信号を介してFTPサーバーへ転送できます。Neural Processing Unit(NPU)を統合した Ambarella製 SoCのコンピュータービジョンアーキテクチャにより、カメラ内で独自ネットワークを用いた画像解析が実行されます。解析結果データは、REST経由またはライブストリームのオーバーレイとして取得できます。

撮像には、Pregiusシリーズの最新の3.15 MP Sony IMX900 グローバルシャッター センサーが使用されています。高いダイナミックレンジによる卓越した画質を実現し、厳しい条件下でも高速な動きを歪みなく撮影できます。センサー面積が小さいにもかかわらず、高い光感度と安定した画質を実現しており、不利な照明条件や斜めからの光が当たる状況下でも優れた性能を発揮します。中央処理ユニットは、IDS NXT malibuで知られるAmbarella製の高性能SoCです。内蔵のイメージシグナルプロセッサー(ISP)が、明るさ調整、色補正、レンズ歪み補正などのタスクを自動で行い、困難な条件下でも常に最適な画質を保証します。

高品質な画像、カメラ内解析、圧縮、ストリーミング、および録画機能の組み合わせにより、PC不要の運用が可能となります。IDS NXT osloは、プラットフォームに依存しないウェブインターフェースとREST APIを介してアプリケーションに統合できます。

品目番号
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
カメラファミリー IDS NXT oslo
プロトコル
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX900
解像度 (h x v) 2048 x 1536
光学面積 4.608 mm x 3.456 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.1"
解像度 3.15 MP
画素サイズ 2.25 µm
HDR モード モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

産業プロトコル
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!