IDS NXT oslo は、インテリジェントカメラとして高性能組み込みビジョンシステムのポートフォリオを拡張します。この頑丈なモデルは人工知能と最高の画質、ビデオストリーミング、録画機能を、M12 コネクターを含むコンパクトな産業用ハウジングに組み込んでいます。IP69K 規格(粉塵や高圧水の侵入に対する最高レベルの保護)に準拠しており、過酷な産業環境でも信頼性の高い動作を保証します。
感光性の onsemi 5.04 MP AR0521 カラーセンサーによって生成された画像情報は、カメラ上で直接ハードウェア・アクセラレーションにて処理されます。この新しいカメラの中核は、IDS NXT malibuでお馴染みのAmbarella製SoC(System on Chip)です。内蔵のイメージシグナルプロセッサー(ISP)は、明るさ、色補正、レンズの歪みなどを自動で処理し、厳しい条件下でも常に優れた画質を保証します。
Ambarella SoCのコンピューター・ビジョン・アーキテクチャーにより、フルセンサー解像度で毎秒25フレーム以上の圧縮ビデオ(H.264、MJPEG)が可能です。このカメラは、追加のPCを必要とせず、RTSPプロトコルを介して、複数の標準的なストリーミング・クライアントに最大3つの並列ストリームでリアルタイム配信します。ソフトウェアまたはIOライン経由でトリガされたビデオシーケンスは、永続的なカメラメモリに保存したり、FTPサーバに直接転送することもできます。内蔵のニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)は、自己訓練されたニューラル・ネットワークによる強力な画像解析をカメラで直接実行し、REST経由またはライブ・ストリーム内のオーバーレイ・データとして提供できる結果データを生成します。
完璧な画質、オンカメラAI + 圧縮 + ビデオストリーミング + 録画の組み合わせにより、完全にPCに依存しない操作が可能です。さらに、IDS NXT oslo は、REST-API を使用した完全にプラットフォームに依存しない Web インターフェースにより、アプリケーションに組み込むことができます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | IDS NXT oslo |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR0521 |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 5.04 MP |
| 画素サイズ | 2.20 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
認定