IDS NXT oslo|IMX678|8.29 MP Sony Starvis 2 センサー|IP69K|ウェブストア

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2160
    8.29 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT osloは、人工知能と優れた4K画質を組み合わせたスマートな組み込みビジョンカメラです。その堅牢な筐体はIP69K認証を取得しており、埃や高圧水に対する最大限の保護を提供します。厳しい産業環境での使用に最適です。このカメラは、3840 x 2160ピクセルのフルセンサー解像度でビデオストリーミングと録画が可能で、画像データをデバイス上で直接処理します。コンパクトな設計と産業グレードのM12コネクターにより、幅広いアプリケーションに柔軟かつ確実に組み込むことができます。

撮像には、Sony Starvis 2シリーズの最新8.29 MP ローリングシャッター センサーIMX678を使用。高ダイナミックレンジで卓越した画質を実現し、低照度下でも優れた性能を発揮するため、照明条件が変化する産業用途に最適です。画像処理はカメラ上で直接行われ、ハードウェアによって高速化されています。中央処理ユニットは、IDS NXT malibuで知られるAmbarella製の強力なSoCです。内蔵のイメージシグナルプロセッサーは、明るさ調整、色補正、レンズの歪み補正などのタスクを自動的に実行し、困難な条件下でも常に最適な画質を保証します。

Ambarella SoCのコンピューター・ビジョン・アーキテクチャーにより、フルセンサー解像度で毎秒25フレーム以上の圧縮ビデオ(H.264、MJPEG)が可能です。このカメラは、追加のPCを必要とせず、RTSPプロトコルを介して、複数の標準的なストリーミング・クライアントに最大3つの並列ストリームでリアルタイム配信します。ソフトウェアまたはIOライン経由でトリガされたビデオシーケンスは、永続的なカメラメモリに保存したり、FTPサーバに直接転送することもできます。内蔵のニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)は、自己訓練されたニューラル・ネットワークによる強力な画像解析をカメラで直接実行し、REST経由またはライブ・ストリーム内のオーバーレイ・データとして提供できる結果データを生成します。

完璧な画質、オンカメラAI + 圧縮 + ビデオストリーミング + 録画の組み合わせにより、完全にPCに依存しない操作が可能です。さらに、IDS NXT oslo は、REST-API を使用した完全にプラットフォームに依存しない Web インターフェースにより、アプリケーションに組み込むことができます。

品目番号
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
カメラファミリー IDS NXT oslo
プロトコル
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
解像度 (h x v) 3840 x 2160
光学面積 7.68 mm x 4.32 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.29 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

産業プロトコル
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!