IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1456 x 1088
    1.58 MP
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT rome は組み込みビジョンプラットフォームとなるコンパクトな産業用カメラで、専用に開発された AI コア (「deep ocean core」) が統合されているので、ニューラルネットワークを数ミリ秒の推論時間で実行できます。AI ベースの画像処理を IDS NXT lighthouse トレーニングソフトウェアを使用して簡単に実現できます。保護クラス IP65/67 できわめて丈夫です。カメラを塵埃や水滴から保護します。

C マウント、シリアル RS-232 インターフェース、M12 コネクターによるギガビットイーサネットネットワーク接続などの機能により、REST Web サービスおよび OPC UA を介した通信が可能なカメラモデルは、産業環境での使用に最適です。

Sony IMX273 グローバルシャッターセンサーを搭載したカメラは、画質、ダイナミックレンジ、感度に高い要件を持つ顧客に最適です。解像度 1.58 MP (1456 x 1088 p) をピクセルサイズ of 3.45 µm で提供します。

IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016 にはモノクロとカラーが用意されています。

品目番号
  • IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016C-HQ: 1009157
  • IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016M-GL: 1009156
カメラファミリー IDS NXT rome
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX273
解像度 (h x v) 1456 x 1088
光学面積 4.968 mm x 3.726 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2.9''
解像度 1.58 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP65, IP67
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

人工知能
オンボード処理
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!