レンズ、Lensation、B5M4020、4 mm、1/2.5“

レンズ、Lensation、B5M4020、4 mm、1/2.5“

レンズ、Lensation、B5M4020、4 mm、1/2.5“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、5メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 4.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.5"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 91.2° x 68.4° x 114.0°
  • 背面焦点距離: 6.70 mm
  • 光深度: 13.2 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、Lensation、B5M4020、4 mm、1/2.5“: AE00362
Bildwinkel vertikal 68.4° x 91.2°
焦点距離 4.0 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!