Nion は、onsemi AF0130 Hyperluxセンサーを搭載した iToF技術採用の3Dカメラです。解像度は1.2MP(1280×960ピクセル、QuadVGA)で動作し、940nm帯域の(クラス1)レーザー光を使用します。そのため、屋外でも信頼性の高い3Dデータを提供することが可能です。
内蔵レンズは、水平方向 71°、垂直方向 57° の視野角を備えています。AF0130 センサーとの組み合わせにより、距離 0.3 m〜7.5 mの範囲で高密度な 3D データを生成します。定義済みのワーキングモードを利用することで、Nion は対象となる深度範囲、空間・深度分解能、精度に応じて、ソフトウェア上で迅速に設定できます。
onsemi AF0130 センサーは、iToF に必要な 4 つの位相露光を読み出し前にセンサー内でバッファリングすることで、モーションブラーを最小限に抑えます。露光は読み出しによる停止を挟まずに連続して行われるため、物体が移動可能な時間窓が短縮されます。その結果、4 枚の位相画像が一致した状態で取得され、動きのあるシーンでも安定した深度値を生成します。
コンパクトな産業用グレードの筐体は、IP67の防塵防水性能を備えております。ねじ込み式M12コネクターは、イーサネットおよびI/O用に設計されており、産業環境への堅牢な組み込みを実現します。許容動作温度範囲は 0°C~35°C です。外部電源またはPoE++で給電が可能です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | Nion |
| 最大解像度でのフレームレート | 30.0 fps |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのモデル | タイム・オブ・フライト(ToF) |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AF0130 |
| 動作距離 (最小) | 0.3 m - 7.5 m |
| レーザー波長 | 940 nm |
| Bildwinkel vertikal | 57.0° x 71.0° |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 解像度 | 1.23 MP |
| 解像度 (h x v) | 1280 x 960 |
| 保護構造 | IP66, IP67 |
| レーザークラス | 1 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
3D ビジョン
PoE++
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA