カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 1-12 of 559
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 4.15 MP
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 4.15 MP
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 5.11 MP
  • Sony
  • 41.1 fps
  • IMX675
  • 2608 x 1960
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!