小型のUSB3ボードレベルカメラで、4.15 MPとSonyの最先端ピクセル技術を提供します:U3-34E2XLS Rev.1.2は、Sony Starvis 2シリーズ(第4世代)の1/1.8" ローリングシャッター センサー IMX664を搭載しています。2704 x 1536 px の解像度と高速49.3 fpsにより、プロセスや品質管理からITSや医療技術まで、幅広い用途に適しています。
このモデルは、画像ノイズが少ないだけでなく、NIR(近赤外)域での感度の高さにより、低照度下での使用にも適しています。そのコンパクトなデザインは、組み込みビジョンシステムへの統合を容易にします。
uEye XLS シリーズのこのカメラは、大量生産プロジェクトや、お求めやすい価格のエントリーモデルとして最適です。
この産業用カメラは、カラーまたはモノクロのセンサーからお選びいただけます。
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX664 |
| 最大解像度でのフレームレート | 49.3 fps |
| 解像度 (h x v) | 2704 x 1536 |
| 光学面積 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 4.15 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
ChinaRoHS EFUP 25