カメラ検索
いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 2.12 MP
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 2.12 MP
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 2.12 MP
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye XLS
U3-34E2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- ローリングシャッター
- 4.15 MP
- Sony
- 49.3 fps
- IMX664
- 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-34E1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- ローリングシャッター
- 4.15 MP
- Sony
- 49.3 fps
- IMX664
- 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 5.11 MP
- Sony
- 41.1 fps
- IMX675
- 2608 x 1960
量産中
要求の価格
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 5.04 MP
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 産業用カメラをオンラインでの検索
IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。
当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。
3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。
It's so easy!