SFA10.69.G1.IMX678

SFA10.69.G1.IMX678

SFA10.69.G1.IMX678
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2160
    8.29 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye SFAは、過酷な環境向けに設計された非常に堅牢なモデルとして、uEye Liveファミリーを拡充します。IP69K等級のハウジングが粉塵、湿気、高圧水噴射から確実に保護するとともに、ねじ固定式コネクターにより高い動作信頼性を確保します。Power-over-Ethernet(PoE)により、データと電力の両方を1本のケーブルで最大100メートルの距離まで伝送できます。

SonyのSTARVIS 2シリーズの8.29 MP IMX678 ローリングシャッターセンサー(1/1.8"、2.00 µmピクセルサイズ)を搭載したuEye SFAは、厳しい照明条件下でも優れた画質を実現します。

すべてのuEye Liveカメラと同様に、スタンドアロン動作向けに設計されており、ビデオストリーミング、ハードウェアアクセラレーションによるエンコード、イベントベース録画に対応しています。複数のストリームを並行して設定できるため、さまざまなモニタリングタスクに柔軟に対応できます。ストリーミングはRTSPまたはHTTP経由で利用でき、Full HD解像度(1920x1080ピクセル)で最大に対応します。

品目番号
  • SFA10.69.G1.IMX678.CIR.C: 1012895
カメラファミリー SFA
プロトコル
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
解像度 (h x v) 3840 x 2160
光学面積 7.68 mm x 4.32 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.29 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!