暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony Pregius シリーズのコスト効果に優れたグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 は、画質、高感度、広範なダイナミックレンジで群を抜いています。3.45 µm ピクセルで解像度 1.58 MP (1456 x 1088 ピクセル) を誇り、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3041SE Rev.1.2 と組み合わせて使用すると、254 fps という卓越した機能を発揮します。このため、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、コストが制限され条件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。
最大 30.6 s の長時間の露出や、産業用カメラをラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードなどの特殊機能も、用途の可能性の拡張に一役買っています。
C マウントレンズホルダー付き U3-3041SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX273 |
| 最大解像度でのフレームレート | 254 fps |
| 解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
| 光学面積 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.9'' |
| 解像度 | 1.58 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25