U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1456 x 1088
    1.58 MP
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 235.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony Pregius シリーズのコスト効果に優れたグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 は、画質、高感度、広範なダイナミックレンジで群を抜いています。3.45 µm ピクセルで解像度 1.58 MP (1456 x 1088 ピクセル) を誇り、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3044LE Rev.1.2 と組み合わせて使用すると、235 fps という卓越した機能を発揮します。このため、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、コストが制限され条件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。

U3-3044LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2: AB03442
  • U3-3044LE-M-GL Rev.1.2: AB03443
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX273
最大解像度でのフレームレート 235 fps
解像度 (h x v) 1456 x 1088
光学面積 4.996 mm x 3.747 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2.9''
解像度 1.58 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!