U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1216
    2.35 MP
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 161.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony 製の 2.35 MP センサー IMX174 (1936 x 1216 px) を搭載した U3-3060SE Rev.1.2 は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。USB 3 産業用カメラは、最大 161 fps (フル解像度) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。産業オートメーション、品質保証、およびロボティクスにも適しています。

U3-3060SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX174
最大解像度でのフレームレート 161 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1216
光学面積 11.345 mm x 7.126 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.2"
解像度 2.35 MP
画素サイズ 5.86 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!