Sony 製の 2.35 MP センサー IMX174 (1936 x 1216 px) を搭載した U3-3061SE Rev.1.2 は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。USB 3 産業用カメラは、最大 161 fps (フル解像度) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。産業オートメーション、品質保証、およびロボティクスにも適しています。
C マウントレンズホルダー付き U3-3061SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX174 |
| 最大解像度でのフレームレート | 161 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1216 |
| 光学面積 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.2" |
| 解像度 | 2.35 MP |
| 画素サイズ | 5.86 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25