U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2464 x 2056
    5.07 MP
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 72.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

オンピクセル偏光子が搭載されたグローバルシャッターCMOSセンサーIMX250MZRは、Sony Pregiusファミリーに属し、低コントラストまたは反射光の場合に優れたオブジェクト検出を保証します。さらに、表面の傷や透明なオブジェクト内の応力分布を可視化するのにも役立ちます。ピクセルサイズは3.45 µmでかつ、5.07 MP(2464 x 2056 px)の解像度で、USB3 Vision uEye CP産業用カメラで72.4 fpsを達成します。

偏光フィルターにより、センサーは1つの画像に4つの偏光方向の画像を生成します。各指向性偏光の強度に基づいて、光源の偏光方向と偏光度を決定できます。詳細については、製品のデータシートを参照してください。

このカメラモデルは、IDS Visionファームウェア2.20以降でサポートされています。

品目番号
  • U3-3080CP-P-GL Rev.2.2: AB12937
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX250
最大解像度でのフレームレート 72.4 fps
解像度 (h x v) 2464 x 2056
光学面積 8.473 mm x 7.086 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 5.07 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!