U3-3130CP Rev. 2.2

U3-3130CP Rev. 2.2

U3-3130CP Rev. 2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 832 x 632
    0.53 MP
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 408.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

onsemi 製 1/3.6", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 500 搭載 USB3 カメラ U3-3130CP Rev. 2.2 は、高速を重視した設計です。センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、産業用カメラとしてきわめて高いフレームレートを達成します。

このため、0.53 MP uEye CP カメラ (832 x 632 ピクセル、最大 408 fps) は特に、従来のマシンビジョン用途、スローモーションまたは高速トラッキング用途に最適です。カラーまたはモノクロモデルをご用意しています。

品目番号
  • U3-3130CP-C-HQ Rev.2.2: 1008046
  • U3-3130CP-M-GL Rev.2.2: 1008047
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 500
最大解像度でのフレームレート 408 fps
解像度 (h x v) 832 x 632
光学面積 3.84 mm x 2.88 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.6"
解像度 0.53 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!