U3-3140CP Rev. 2.2

U3-3140CP Rev. 2.2

U3-3140CP Rev. 2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 172.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

onsemi 製 1/2 ", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 1300 を搭載した U3-3140CP Rev. 2.2 は、ご希望の用途に柔軟に対応することができます。フリーランまたはトリガーモードにおいてフル解像度で 172 fps (1280 x 1024 px) を発揮し、従来のマシンビジョンおよび点検用途などでご利用いただけます。

センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、1.31 MP USB3 uEye CP 産業用カメラはきわめて高いフレームレートを達成します。カラーまたはモノクロモデルをご用意しています。

品目番号
  • U3-3140CP-M-GL Rev.2.2: 1008062
  • U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2: 1008061
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 1300
最大解像度でのフレームレート 172 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.144 mm x 4.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!