onsemi 製 1 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 5000 を搭載する USB 3 産業用カメラ U3-3180CP Rev. 2.2 は、フル解像度 2592 x 2048 (5.31 MP、最大 73.0 fps) で、2K x 2K 正方形フォーマットに切り替えて、フレームレートを向上できます。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) で、1000 fps を上回ります。サブサンプリング機能を使用して、共通光学 1.3 MP クラスで 260 fps を達成します。
顕微鏡分野の用途に特に適した CMOS カメラです。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。
高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | PYTHON 5000 |
| 最大解像度でのフレームレート | 73.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 2048 |
| 光学面積 | 12.442 mm x 9.83 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1" |
| 解像度 | 5.31 MP |
| 画素サイズ | 4.80 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA