uEye SE カメラ|IMX426|0.5 MP Sony センサー|Web ストア

U3-31A1SE Rev.1.2

U3-31A1SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 816 x 624
    0.51 MP
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 738.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

USB3インターフェースを搭載した産業用カメラは非常に高速で、U3-31A1SE Rev.1.2は非常に優れた738 fpsを実現します。0.51 MP グローバルシャッター センサー(816 x 624 px、ピクセルサイズ9.00 µm)は、特に低解像度と非常に高いクロックレートが要求される場合に優れています。このカメラは1/1.7" SonyセンサーIMX426(4.5シリーズ、Sony Pregius 第三世代)を搭載しています。

ボードレベルモデルとハウジング付きモデルのどちらをご希望ですか?uEye SE カメラシリーズは汎用性が高いため、画像処理アプリケーションを設計する際の選択肢が広がります。

USB3 Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。

uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。

品目番号
  • U3-31A1SE-M-GL Rev.1.2: 1010386
  • U3-31A1SE-C-HQ Rev.1.2: 1010385
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX426
最大解像度でのフレームレート 738 fps
解像度 (h x v) 816 x 624
光学面積 7.344 mm x 5.616 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.7"
解像度 0.51 MP
画素サイズ 9.00 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!