USB3インターフェースを搭載した産業用カメラは非常に高速で、U3-31A2SE Rev.1.2は非常に優れた738 fpsを実現します。0.51 MP グローバルシャッター センサー(816 x 624 px、ピクセルサイズ9.00 µm)は、特に低解像度と非常に高いクロックレートが要求される場合に優れています。このカメラは1/1.7" SonyセンサーIMX426(4.5シリーズ、Sony Pregius 第三世代)を搭載しています。
ボードレベルモデルとハウジング付きモデルのどちらをご希望ですか?uEye SE カメラシリーズは汎用性が高いため、画像処理アプリケーションを設計する際の選択肢が広がります。
USB3 Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX426 |
| 最大解像度でのフレームレート | 738 fps |
| 解像度 (h x v) | 816 x 624 |
| 光学面積 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 0.51 MP |
| 画素サイズ | 9.00 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25