このUSB3産業用カメラは、豊富なハウジングバリエーションからお選びいただけます。 さまざまなマウントオプションのあるボードレベルカメラも、完全に密閉されたハウジングのモデルもございます。こちらで使用されているセンサーはSony IMX422 です。1/1.7" グローバルシャッターセンサーは197 fpsを実現し、4.5シリーズ(Sony Pregius 第3世代)の一部です。これはピクセルサイズが4.50 µmであることを示し、高感度を保証します。
2.04 MPセンサー(1632 x 1248 px)を搭載したU3-31C1SE Rev.1.2もまた、高い量子効率を特徴としています。ダイナミックレンジが広いため、画像の明るい部分と暗い部分の両方を細部までとらえることができます。これは、例えば生産および品質保証におけるマシンビジョンアプリケーションに役立ちます。
USB3 Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX422 |
| 最大解像度でのフレームレート | 197 fps |
| 解像度 (h x v) | 1632 x 1248 |
| 光学面積 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 2.04 MP |
| 画素サイズ | 4.50 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25