uEye SE カメラ|IMX422|2MP Sony センサー|Web ストア

U3-31C2SE Rev.1.2

U3-31C2SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1632 x 1248
    2.04 MP
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

このUSB3産業用カメラは、豊富なハウジングバリエーションからお選びいただけます。 さまざまなマウントオプションのあるボードレベルカメラも、完全に密閉されたハウジングのモデルもございます。こちらで使用されているセンサーはSony IMX422 です。1/1.7" グローバルシャッターセンサーは197 fpsを実現し、4.5シリーズ(Sony Pregius 第3世代)の一部です。これはピクセルサイズが4.50 µmであることを示し、高感度を保証します。

2.04 MPセンサー(1632 x 1248 px)を搭載したU3-31C2SE Rev.1.2もまた、高い量子効率を特徴としています。ダイナミックレンジが広いため、画像の明るい部分と暗い部分の両方を細部までとらえることができます。これは、例えば生産および品質保証におけるマシンビジョンアプリケーションに役立ちます。

USB3 Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。

uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。

品目番号
  • U3-31C2SE-C Rev.1.2: 1010379
  • U3-31C2SE-M Rev.1.2: 1010382
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX422
最大解像度でのフレームレート 197 fps
解像度 (h x v) 1632 x 1248
光学面積 7.344 mm x 5.616 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.7"
解像度 2.04 MP
画素サイズ 4.50 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!