産業用カメラ U3-31J0CP Rev.2.2 は、わずか 29 x 29 mm という独自のハウジングを備え、正方形の Sony Pregius S CMOS センサー IMX546 を搭載しています。解像度は 8.13 MP で、48.7 fps を発揮します。この第 4 世代センサーにはグローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーが組み合わされており、歪みを生じることなく移動物体を撮影し、センサーの光感度を向上できます。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm なので、2/3"センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域をあますことなく利用でき、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。
USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye CP。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX546 |
| 最大解像度でのフレームレート | 48.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 光学面積 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 8.13 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA