U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 3040
    16.20 MP
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 24.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

卓越した画質をもたらす、16.20 MP センサーと USB3 インターフェースを搭載した、汎用性に優れた産業用カメラ:このモデルには Sony Pregius S シリーズの IMX542 グローバルシャッターセンサーが搭載されています。このため、U3-31N2SE Rev.1.2 は 5328 x 3040 という高解像度と卓越した光感度という点で傑出しています。

この第 4 世代 1.1" CMOS センサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載されています。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で、傑出したピクセル密度を実現します。

操作中、産業用カメラは 24.7 fps を発揮します。産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に最適です。

U3-31N2SE Rev.1.2 カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-31N2SE-M Rev.1.2: 1009992
  • U3-31N2SE-C Rev.1.2: 1009989
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX542
最大解像度でのフレームレート 24.7 fps
解像度 (h x v) 5328 x 3040
光学面積 14.599 mm x 8.33 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 16.20 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!