U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 4608
    24.55 MP
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

品質管理や視覚化に対応:このコンパクトで USB3 インターフェース搭載の 24.55 MP 産業用カメラは、16.3 fps を発揮し、あらゆる細部を見逃しません。1.2" グローバルシャッター CMOS センサー IMX540 は、5328 x 4608 (ピクセルサイズ 2.74 µm) という驚異的な解像度を実現します。Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーの 1 つで、Sony シリーズ 2.7 とも呼ばれており、要求の厳しい用途でも卓越した画質を実現します。

U3-31R0CP Rev.2.2 は特に光感度が優れているため、低照度条件での使用にも適しています。統合された BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) がこの場面での強みを示すのは明らかです。

カメラのサイズはわずか 29 x 29 x 29 mm で、モノクロバージョンとカラーバージョンを用意しています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX540
最大解像度でのフレームレート 16.3 fps
解像度 (h x v) 5328 x 4608
光学面積 14.599 mm x 12.626 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.2"
解像度 24.55 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!