U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4112 x 3008
    12.37 MP
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

驚くべきカメラの誕生です。大型フォーマット 1.1" CMOS センサー IMX304 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3200SE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、24.4 fps の鮮明でクリアなノイズのないをフル解像度 (12.37 MP、4112 x 3008 ピクセル) で撮影します。解像度、速度、画質に対する最高レベルの要件を満たし、感度 (量子効果 QE @ 533 nm = 61 %) をはじめとして、卓越した技術的特性を発揮します。 U3-3200SE Rev.1.2 がよく使用される分野は、高速移動する物体の撮影が要求される従来のマシンビジョン用途や、とりわけ高レベルの感度が必要となる顕微鏡での使用です。ダークノイズレベルが極めて低いので、生命科学での用途にも適しています。

最大 60.4 s の長時間の露出や、産業用カメラをラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードなど、IDS 独自の特殊機能も、用途の可能性の拡張に一役買っています。

U3-3200SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2: AB12354
  • U3-3200SE-M-GL Rev.1.2: AB12355
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX304
最大解像度でのフレームレート 24.4 fps
解像度 (h x v) 4112 x 3008
光学面積 14.159 mm x 10.371 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 12.37 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!