U3V 産業用カメラ|Sony IMX900|3.20 MP|Webストア

U3-33D0XCP Rev.1.2

U3-33D0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1552
    3.20 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony社の最先端ピクセル技術を採用した、コスト効率に優れた省スペースUSB3産業用カメラ。3.20 MP(2064 x 1552 px)の解像度を持つ、Sony Pregius 2.2 シリーズのコンパクトな 1/3.1" グローバルシャッターセンサーIMX900は、高い光感度で詳細な画像を提供します。光入射角の依存性が改善されたため、斜めから入射する光でも画質が安定します。センサーの2.25 µmの小型ピクセルにより、限られたスペースでも優れた画像品質を実現します。

特に注目すべきは、850 nm における高い NIR 感度です。これは検査、無人搬送車 (AGV)、自律走行搬送ロボット (AMR) などの IR 照明を使用するシーンに最適です。

グローバルシャッター技術により、高速で動く対象物も歪みなく検出できます。さらに、赤色光に対する感度も向上しており、品質保証、物流、バーコード読み取りなどの用途に大きなメリットがあります。

uEye XCP シリーズのこのカメラは、大量生産プロジェクトや、お求めやすい価格のエントリーモデルとして特に適しています。当社のアクセサリーラインナップには、システム価格を抑えることができる適切なレンズを揃えています。この産業用カメラは、カラーまたはモノクロのセンサーからお選びいただけます。

注記:フィルターガラスのないモデル(モノクロセンサー、製品名に「-NO」を含む)を選択した場合、設置時および使用中にセンサーにほこりなどが付着しないようにご注意ください。

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-33D0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1011165
  • U3-33D0XCP-M-GL Rev.1.2: 1011166
  • U3-33D0XCP-M-NO Rev.1.2: 1011167
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX900
最大解像度でのフレームレート 67.9 fps
解像度 (h x v) 2064 x 1552
光学面積 4.644 mm x 3.492 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.1"
解像度 3.20 MP
画素サイズ 2.25 µm
HDR モード モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!