3.20 MPの解像度と最先端のピクセル技術「Sony Pregius S 2.2 シリーズ」を搭載した、省スペースの USB3 ボードカメラは、設置スペースが限られたアプリケーションに強力な総合パッケージを提供します。
コンパクトでコスト効率に優れたカメラ構成に高解像度を凝縮。画質と精度に妥協が許されない、スペースが限られた設置環境に最適です。光入射角の依存性が改善されたため、斜めから入射する光でも画質が安定します。これによりレンズの選択の幅が広がり、Cマウントレンズに加えて、小型でコスト効率に優れた Sマウントレンズも使用可能になります。
コンパクト(5.81 mm)ながら高性能な1/3.1"センサーの小型ピクセル(2.25 µm)は、昼間の明るい場所でも詳細な画像を提供するだけでなく、850 ナノメートルの近赤外線領域(NIR)において特に高い感度を発揮し、検査、無人搬送車(AGV)、自律走行搬送ロボット(AMR)など、赤外線照明が使用されるシーンに最適です。
さらに、グローバルシャッター 技術を採用することで、動きの速い対象物も画像の歪みなく捉えることができ、自動化アプリケーションの精度と効率が向上します。
uEye XLS シリーズのこのカメラは、大量生産プロジェクトや、お求めやすい価格のエントリーモデルとして特に適しています。この産業用カメラは、カラーまたはモノクロのセンサーからお選びいただけます。
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX900 |
| 最大解像度でのフレームレート | 67.9 fps |
| 解像度 (h x v) | 2064 x 1552 |
| 光学面積 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/3.1" |
| 解像度 | 3.20 MP |
| 画素サイズ | 2.25 µm |
| HDR モード | モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
ChinaRoHS EFUP 25