U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2062
    5.10 MP
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

第 4 世代の Sony Pregius センサー IMX568 グローバルシャッターは、高感度、低ノイズ、卓越したダイナミックレンジを備えています。このため、5.10 MP uEye XCP カメラ (2472 x 2062 px、49.1 fps、ピクセルサイズ 2.74 µm) は、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

センサーには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されます。

注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードに「-NO」を含む) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
  • U3-33F0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008123
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX568
最大解像度でのフレームレート 49.1 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2062
光学面積 6.708 mm x 5.612 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!