U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2704 x 1536
    4.15 MP
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 85.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

先進的なSonyピクセル技術を搭載した4.15 MP USB 3.0 産業用カメラ:U3-34E0CP Rev.2.3モデルは、Starvis 2シリーズ第4世代の1/1.8" ローリングシャッター Sony IMX664センサーを搭載しています。解像度2704 x 1536 px、高速フレームレート85.3 fpsにより、品質管理やITS(高度道路交通システム)、医療技術など、幅広い用途に最適です。

このコンパクトカメラは、極めて低い画像ノイズだけでなく、NIR(近赤外)領域での高い感度も優れた性能を発揮します。そのため、低照度環境においても優れた画像品質を提供します。さらに、反射防止コーティングにより、直射光によるフレアを低減または完全に防止し、画像の鮮明さを向上させます。

uEye CPシリーズの一員として、この軽量かつ堅牢なカメラは、マルチカメラシステムやロボットアームへの搭載など、スペースに制約のある用途に最適です。

用途に応じて、カラーセンサーまたはモノクロセンサーのいずれかをお選びいただけます。

品目番号
  • U3-34E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012587
  • U3-34E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012589
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX664
最大解像度でのフレームレート 85.3 fps
解像度 (h x v) 2704 x 1536
光学面積 7.842 mm x 4.454 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.15 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!