uEye XCP カメラ|IMX664|4MP Sony センサー|Web ストア

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2704 x 1536
    4.15 MP
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sonyの最先端ピクセル技術を採用したコストパフォーマンスに優れた4.15 MP USB 3.0産業用カメラ:U3-34E0XCP Rev.1.2モデルは、ソニーStarvis 2シリーズ(第4世代)の1/1.8" ローリングシャッターセンサーIMX664を搭載しています。2704 x 1536 px の解像度と高速49.3 fpsにより、プロセスや品質管理からITSや医療技術まで、幅広い用途に適しています。

このコンパクトな産業用カメラは、画像ノイズが非常に少ないだけでなく、NIR(近赤外)域での高い感度が特長です。そのため、このモデルは低照度下でも高画質を保証します。反射防止コーティングは、直接入射する光に対してフレアを発生させにくくし、より優れた画質を可能にします。

uEye XCP シリーズのこのカメラは、大量生産プロジェクトや、お求めやすい価格のエントリーモデルとして最適です。当社のアクセサリーは低価格を保証する適切なレンズをご用意しております。

この産業用カメラは、カラーまたはモノクロのセンサーからお選びいただけます。

注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードに「-NO」を含む) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX664
最大解像度でのフレームレート 49.3 fps
解像度 (h x v) 2704 x 1536
光学面積 7.842 mm x 4.454 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.15 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!