U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2608 x 1960
    5.11 MP
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 75.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

SonyのStarvis 2 テクノロジーを採用した 5.11 MP ローリングシャッター センサーを搭載した U3-34F0CP Rev.2.3 USB 3.0 カメラは、優れた画像品質を実現する理想的な条件を備えています。1/2.8" Sony IMX675 センサーは、5.11 MP (2608 x 1960 px) の解像度と75.4 fps を提供し、特に低照度環境において優れた性能を発揮します。これは主に、その非常に低い画像ノイズと、NIR(近赤外)領域における高い感度によるものです。さらに、反射防止コーティングが直接光によるフレアを軽減または除去します。

これらの特長により、品質検査、交通・輸送システム、医療技術などの用途に最適です。U3-34F0CP Rev.2.3 という製品名は、29 × 29 mm のコンパクトな筐体、堅牢な金属ハウジング、柔軟な接続性、パワフルな Sony Starvis 2 センサーを備えたカメラを示し、幅広い産業用途に最適です。

カラーセンサーとモノクロセンサーの両バリエーションを提供しています。

品目番号
  • U3-34F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012591
  • U3-34F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012593
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX675
最大解像度でのフレームレート 75.4 fps
解像度 (h x v) 2608 x 1960
光学面積 5.216 mm x 3.92 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 5.11 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!