超小型カメラで、高画質:U3-34F1XLS Rev.1.2はSony製の5.11 MP ローリングシャッターセンサー IMX675を搭載しています。Sony Starvis 2テクノロジーと最先端の画素技術により、このボードレベルカメラは非常に低い画像ノイズとNIR域(近赤外)での高感度を実現しています。
1/2.8" CMOSセンサーは2608 x 1960 pxの解像度を提供し、41.1 fpsを実現し、特に周囲光の少ないアプリケーションにおいてその真価を発揮します・これは例えば、品質管理、輸送、医療技術などのアプリケーションに役立ちます。
uEye XLS シリーズのこのカメラは、大量生産プロジェクトやコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルに最適です。カラーまたはモノクロのセンサーをお選びいただけます。
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX675 |
| 最大解像度でのフレームレート | 41.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 2608 x 1960 |
| 光学面積 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 5.11 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
ChinaRoHS EFUP 25