U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3856 x 2176
    8.39 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

SonyのStarvis 2シリーズ最新の1/1.8" ローリングシャッター IMX678 センサーを搭載したU3-34J0CP Rev.2.3 USB 3.0 カメラは、優れた画像品質、卓越したダイナミックレンジ、そしてパワフルな低照度性能を実現し、変動する照明条件下での産業用途に最適です。

解像度は8.39 MP(3856 x 2176ピクセル、2.00 µmピクセルサイズ)、フレームレートは最大48.0 fpsを実現し、品質保証、表面検査、自動化された産業プロセスなどにおける精密なリアルタイム検査を可能にします。

USB 3.0は最大5 Gbpsの転送速度を提供し、USB3 Vision規格をサポートします。

カラーセンサーとモノクロセンサーの両バリエーションを提供しています。

品目番号
  • U3-34J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012128
  • U3-34J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012129
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
最大解像度でのフレームレート 48.0 fps
解像度 (h x v) 3856 x 2176
光学面積 7.712 mm x 4.352 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.39 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!